产品详情
回吸阀
回吸阀
- 型号
- AMS
【防止液体滴落】
与微速型速度控制器组合,可调节为最佳滴液状态。

【动作原理】
要流入流体时,事先对控制气口施加气压,降下膜片。
阻止流体时,如果向大气排放控制气口的空气,膜片在弹簧力的作用下上升,吸油阀内的容积增大,从而防止流体滴落。

| 型号 | 名称 | 回吸量 | 连接尺寸(配管外径・螺纹直径) | 配管方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSZ2 | 小口径 | 0.04 cm3 | 1/8”, 3 mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc | |
| AMS022 | 中口径 | 0.12 cm3 | 1/8”, 1/4”, 6 mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品