产品详情

回吸阀

气控阀・回吸阀一体型

型号
AMDS

以紧凑的结构确保滴液,可高精度控制回吸。可防止化学液体在晶圆上喷吐不良等现象。
可根据流体粘度优化定制设计。
气控阀一体型产品,可削减配管工时并实现紧凑化。

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【防止液体滴落】
与微速型速度控制器组合,可调节为最佳滴液状态。
气控阀・回吸一体型。

【动作原理】
要流入流体时,事先对控制气口施加气压,降下膜片。
阻止流体时,如果向大气排放控制气口的空气,膜片在弹簧力的作用下上升,吸油阀内的容积增大,从而防止流体滴落。

型号 名称 最大回吸量连接尺寸(配管外径・螺纹直径)配管方式 备注
AMDSZ0小口径0.04 cm31/8”, 3 mmSUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60
AMDS00中口径0.12 cm31/8”, 1/4”, 6 mm, 6.35mmSUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC

回到产品一览