产品列表

产品列表

242件中
71~80件

先导式3通阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀

型号
3GD/ER-P4

二次电池制造工序用P4※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

先导式3通阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式3通阀

型号
3GA/BR-P4

二次电池制造工序用P4※系列

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

行业
  • 组装
  • 半导体制造工序(后工序)

平行卡爪

二次电池制造工序用P4※系列(高耐久性元件)线性导轨卡爪

型号
LSH-P4-HP1

二次电池制造工序用P4※系列

采用线性滑台,导轨和卡爪座的一体结构实现了高刚性。
此外,安装方向有轴(上)、横向、纵向3种可选,设计更为自由。
【动作行程】4, 6, 10, 14mm

行业

先导式3通阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀

型号
NP※R・NAP・NVP※R-P4

二次电池制造工序用P4※系列

采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP※R系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NP、NVP系列。按用途分为2种。
与传统型号(NAP和NVP※R系列)相比,功耗降低高达78%,有助于节能…

行业

带线性导轨气缸

二次电池制造工序用P4※系列 小型带线性导轨紧凑型气缸

型号
MSDG-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

带高精度导轨的超级紧凑型气缸(SSD)的小口径系列。缸径尺寸为Φ6 ~Φ16。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG-P4

二次电池制造工序用P4※系列

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 管路直接型过滤器

型号
FSL-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

小型、轻量、省空间的管路直接型过滤器。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

真空泵系统

二次电池制造工序用P4※系列 真空切换单元(31.5mm宽)

型号
VSQP-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

最适用于进行大流量真空控制的真空切换单元。

【真空阀有效截面积】 : 16.5 (㎟)

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

发生器系统

二次电池制造工序用P4※系列 发生器单元(31.5mm宽)

型号
VSQ-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

最适用于大流量控制的真空发生器单元。

【喷嘴直径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】24~180 (L/min(ANR))

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

真空泵系统

二次电池制造工序用P4※系列 真空切换单元(20mm宽)

型号
VSJP-P4・VSJPM-P4

NEW

二次电池制造工序用P4※系列

带破坏空气流量&溢流压力调整针阀的真空切换单元。
集成了所有功能的标准型。

【真空阀有效截面积】3.5, 5 (㎟)

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员