产品列表
产品列表
- 242件中
- 61~70件
普通型气缸
高耐久性元件HP系列 紧固型气缸
- 型号
- CMK2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ25)圆形通用气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 笔形气缸
- 型号
- SCPD3-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
是超小型,最轻的小口径(Φ6~Φ16)圆形通用气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)笔形气缸
- 型号
- SCPD3-G-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)紧固型气缸
- 型号
- CMK2-G-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-G-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)拉杆型气缸
- 型号
- SCG-G-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
省空间型气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)紧凑型气缸
- 型号
- SSD2-G-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
带导杆气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)带导杆气缸
- 型号
- STG-MG-FP1-HP1・STG-BG-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
气控阀(气缸阀)
食品制造工序用FP※系列 气控型2通阀(气缸阀)
- 型号
- SAB-FP1
食品制造工序用FP※系列
气缸驱动方式的气控阀,适用于配管口径Rc1/4~80法兰,规格尺寸丰富齐全。适用于水、空气、蒸汽、低真空,还备有搭载电磁阀的产品。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业

多种流体用电磁阀
食品制造工序用FP※系列 直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB-FP2・AG-FP2
食品制造工序用FP※系列
支持多种流体的直动式电磁阀。对应材质、节流孔径、线圈选择项丰富,适用于各种用途。
FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)、流路部使用了符合食品卫生法的材质(树脂·橡胶)。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品