产品列表
产品列表
- 242件中
- 231~240件
手动式2・3・4通阀
二次电池制造工序用P4※系列 手动切换阀
- 型号
- HMV・HSV
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
是主阀采用滑动阀方式的4通阀。适用于简单动作的气缸驱动。
【适用缸径:Φ20〜Φ160】
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

止回阀, 梭阀, 快速排气阀
二次电池制造工序用P4※系列 隔断阀
- 型号
- FPV
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
工艺气体用元件
二次电池制造工序用P4※系列 气控阀
- 型号
- AGD-X
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:请查询。
采用金属膜片的工艺气体用阀的核心产品。
除单体、集成型外,还备有3通阀、2连3通阀等种类丰富的产品。
X:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。<…
- 行业

过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 中型主管路过滤器
- 型号
- AF2000-P4
2019年03月30日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:中型主管路过滤器 AF2000-P4系列
采用新材质·新结构,进一步实现低压力损失、长寿命、紧凑化。
采用节能滤芯,可轻松更换滤芯,并配备排水器。
【适用空压机】22kW~95kW

单元元件
二次电池制造工序用P4※系列 混合机械手
- 型号
- HRL-P4※
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
以水平驱动的R轴和垂直驱动的Z轴为基本构成的拾放单元。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。<…
- 行业

摆动•旋转型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 超级叶片式摆动气缸
- 型号
- SFR-P4・SFRT-P4
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:GRC-P4※系列
实现小型、轻量、大扭矩,空气泄漏少的叶片型摆动气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

带线性导轨气缸
二次电池制造工序用P4※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCX-P4※
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:LCG-P4※系列
具有薄型、轻量、刚性3大特点的线性滑台气缸。最适用于狭窄空间。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构…
- 行业

带线性导轨气缸
二次电池制造工序用P4※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCW-P4※
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:LCR-P4※系列
标配客户常用的规格的线性滑台气缸的基本型。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系…
- 行业

专用流体用电磁阀
压缩空气用直动式2・3通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FAB・GFAB・FAG・GFAG
2023年12月28日销售中止
通用型
直驱马达(ABSODEX)
- 型号
- AX1000T・AX2000T・AX4000T
2026年06月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:AX1R・AX2R・AX4R・AXD系列
执行器全部采用绝对值型位置检测器。
驱动器与执行器的组合具有兼容性。本产品用途广泛,可用于组装工序等。
- 行业
- 组装

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品