产品列表

产品列表

242件中
211~220件

空气用压力传感器

二次电池制造工序用P4※系列 空气用机械式压力开关

型号
APS-W-P4

二次电池制造工序用P4※系列

机械式压力开关中新增了模块型、单体规格产品。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

二次电池制造工序用P4※系列 数字压力传感器

型号
PPX-P4

二次电池制造工序用P4※系列

是□30mm的小型双画面、3色显示压力开关。
具备可同时确认压力的〔当前值〕和〔设定值〕的双画面显示、3色显示、设定内容复制功能、3种模式设定等使用便捷性和高功能的数字显示式压力传感器。
通过IO-Link的对应有助于设备的Io…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

电空减压阀

二次电池制造工序用P4※系列 数字显示式电空减压阀

型号
EVD-P4

二次电池制造工序用P4※系列

是小型、高性能电空减压阀,配备有压力显示、错误显示功能、直接记忆功能等方便的功能。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

F.R.L组合

二次电池制造工序用P4※系列 支撑件・连接件组件

型号
B※10・B※20・B※30・C※000-J※00

二次电池制造工序用P4※系列

F.R.L安装用附件。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

多种流体用电磁阀

室外用WP系列 直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)

型号
AB-W・AG-W

室外用WP系列

作为室外规格开发的直动2·3通电磁阀(MULTILEX阀)。对应多种流体。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

摆动•旋转型气缸

洁净室用P5※ / P7※系列 超级叶片式摆动气缸

型号
GRC

洁净元件用 P5※ / P7※系列

实现小型、轻量、大扭矩,空气泄漏少的叶片型摆动气缸。
P73:真空扫引
P53:真空扫引,铜、硅、卤素系材料使用限制

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)标准型

型号
AX4R

AX4R系列是可应对大转动惯量、尺寸规格丰富的标准型产品。广泛适用于取放装置、组装设备、检测设备及储料设备等多种用途。
ABSODEX是一款旋转执行器,无需另行安装轴承、支架等部件,只需直接安装负载,即可实现高精度定位。可减少设计及组…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 特殊用途、搬送
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 半自动设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)高速旋转型

型号
AX2R

AX2R系列是一款小直径、结构紧凑的高速型产品,有助于提高设备运行速度,主要适用于拾放设备及组装机等。
ABSODEX是一款旋转执行器,无需另行安装轴承、支架等部件,只需直接安装负载即可实现高精度定位。
通过减少设计工时和组装工…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 特殊用途、搬送
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 半自动设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

通用型

直驱马达(ABSODEX)高精度型

型号
AX1R

AX1R系列是提高了分度精度并减小了输出轴跳动的高精度系列,主要适用于精密测量、视觉检测设备等应用。
ABSODEX是一款旋转执行器,无需另行安装轴承、支架等部件,只需直接安装负载,即可实现高精度定位。
通过减少设计工时和组装工…

行业
  • 组装
  • 检查
  • 特殊用途、搬送
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 半自动设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 先导式5通电磁阀

型号
4GA4-P4・4GB4-P4

2025年03月31日销售中止

二次电池制造工序用P4※系列

【停产产品】

具备环保性、安全性、可靠性、易用性的高性能5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ100~140】

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

软件

CKD plus 仅限会员