产品列表
产品列表
- 242件中
- 201~210件
带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限…
- 行业

带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸
- 型号
- STG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件…
- 行业

平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 自定心卡爪
- 型号
- BHE-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
可靠的高精度,可有效用于精密作业。
【动作行程】7, 10, 14, 16, 22mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和…
- 行业

薄型平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 薄型长行程平行卡爪
- 型号
- HLC-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现了线性导轨的薄型长行程,通过采用线性导轨,提高了耐久性。
备有不同规格的多个产品种类。
【动作行程】
标准:20, 30, 40, 50, 60, 70mm
长行程1:60, 80, 100, 120, 140m…
- 行业

宽幅平行卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 小型宽幅平行卡爪
- 型号
- HMF-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
总高度较低且通用范围广泛的宽幅平行卡爪。
【动作行程】
标准:30, 40, 50, 70, 100mm
长行程:60, 80, 100, 120, 160, 200mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 双向强力卡盘
- 型号
- CKLB2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力的两爪型。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 强力卡盘
- 型号
- CKL2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 三爪轴承卡盘
- 型号
- CKG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
支点卡爪
二次电池制造工序用P4※系列 薄型广角卡爪
- 型号
- HMD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
可广角180°开闭的薄型卡爪。
【开闭角度】 -4°~184°
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

流量传感器・控制器
二次电池制造工序用P4※系列 气体用小型流量传感器 RAPIFLOW®
- 型号
- FSM2
部分衍生系列销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:FSM3系列
※分离显示器FSM2-D系列还销售中。
双画面双色显示气体用小型流量传感器。备有显示一体型、显示分离型2种产品类型。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品