产品列表
产品列表
- 242件中
- 161~170件
过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 精密过滤器
- 型号
- M※000-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
有效去除气动回路的油份和油雾。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 空气过滤器
- 型号
- F※000-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
除尘用5μm滤芯和除焦油用0.3μm的滤芯系列化。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

过滤减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 过滤减压阀
- 型号
- W※※00-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
过滤器和减压阀一体化,除杂质用5μm和除油用0.3μm的滤芯系列化。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

真空关联元件
二次电池制造工序用P4※系列 真空用过滤器
- 型号
- VSFU-P4
二次电池制造工序用P4※系列
去除吸气时一起被吸入的灰尘或水分,保护真空泵及发生器。根据用途,备有对应各种真空配管的真空过滤器。
【配管口径】活接头型:M5, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系…
- 行业

真空关联元件
二次电池制造工序用P4※系列 真空过滤器
- 型号
- VFA-P4
二次电池制造工序用P4※系列
真空关联元件
二次电池制造工序用P4※系列 精密缓冲器
- 型号
- FBU2
二次电池制造工序用P4※系列
吸盘
二次电池制造工序用P4※系列 精密吸盘
- 型号
- PVP
二次电池制造工序用P4※系列
吸盘
二次电池制造工序用P4※系列 吸盘
- 型号
- VSP-P4
二次电池制造工序用P4※系列
备有形状、材质多样的多个品种。备有适用于所有工件和多种搬送环境的多个品种。
【吸盘形状】标准型、海绵型、波纹型、多段波纹型、椭圆型、柔软型、柔软波纹型、防滑型、薄物用型、扁平型、防吸痕型
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制…
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器系统适用型单元型(10.5mm宽)
- 型号
- VSX-P4・VSXM-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空发生器单元。
【喷嘴直径】:0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸入流量】:3~26 (L/min(ANR))
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限…
- 行业

特殊气缸
二次电池制造工序用P4※系列 止动气缸
- 型号
- STK-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于搬送生产线的停止功能。
用于向活塞杆施加横向负荷等用途的耐横向负荷性优异的方形、省空间气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品