产品列表
产品列表
- 242件中
- 151~160件
压力表·显示器
二次电池制造工序用P4※系列 带安全标志压力表
- 型号
- G40D-P4
二次电池制造工序用P4※系列
压力开关
二次电池制造工序用P4※系列 机械式小型压力开关
- 型号
- P※100-P4
二次电池制造工序用P4※系列
可在0.1~0.6MPa的范围内进行压力设定。
还支持与Selex F.R.L的模块化连接。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

真空关联元件
二次电池制造工序用P4※系列 真空减压阀
- 型号
- VRA2000-P4
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于需要细小工件吸附系统或检查系统等的精密压力调整的回路中。紧凑、大流量、高精度的真空减压阀。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 小型减压阀
- 型号
- RB500-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
紧凑、省空间、内置逆流功能型的小型减压阀。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 精致减压阀
- 型号
- RPE1000-P4
二次电池制造工序用P4※系列
环保型新型精致减压阀。采用特殊构造,实现了耗气量的大幅度削减。控制性能优异、紧凑而又精度高,可用于精密的张力控制等各种用途。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 精致减压阀
- 型号
- RP1000-P4※・RP2000-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
具有高精度压力控制、压力降小且稳定的流量特性,尺寸紧凑的同时,溢流流量大。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

减压阀
二次电池制造工序用P4※系列 减压阀
- 型号
- R※※00-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
压力表嵌入型,结构紧凑,无需工具即可调整压力。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 大型主管路过滤器(无油用)
- 型号
- AF5000-P4
二次电池制造工序用P4※系列
采用不锈钢容器,无须担心生锈,提供洁净的空气。配备节能滤芯,可远程管理。
【适用空压机】95kW~1450kW
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 大型主管路过滤器
- 型号
- AF3000-P4
二次电池制造工序用P4※系列
通过过滤器容器(容器)的通用化设计,简化了系统构成。
配备节能滤芯,并标配压差表。
【适用空压机】95kW~1450kW
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 管路直接型洁净过滤器
- 型号
- FCS
二次电池制造工序用P4※系列
滤芯采用中空丝膜,在过滤性能、流量、压力损失、寿命、空间等所有方面都具有高能力的管路直接型洁净过滤器。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品