产品列表

产品列表

242件中
101~110件

滑块・活塞杆型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-G-P4

二次电池制造工序用P4※系列

内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设…

行业
  • 搬运
  • 组装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

滑块・活塞杆型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-G-P4

二次电池制造工序用P4※系列

使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,…

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】

型号
4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4

二次电池制造工序用P4※系列

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年…

行业
  • 半自动设备
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 分装
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】

型号
4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4

二次电池制造工序用P4※系列

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)

第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…

行业
  • 半自动设备
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 分装
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

过滤器

二次电池制造工序用P4※系列 中型主管路过滤器

型号
AF2-P4

二次电池制造工序用P4※系列

追求节能,低压损,长寿命的主管路过滤器。
通过采用360度高可视性指示器,掌握维护时期的同时,也对减少滤芯的更换工时做出贡献。
【适用空压机】15kW~120kW

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EKS-L-P4

二次电池制造工序用P4※系列

采用铁基外轨,具有高刚性特点。
支持进一步快速化的设备。
高耐久:20,000km

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-L-P4

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)

可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。
<…

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

特殊气缸

二次电池制造工序用P4※系列 空气轴承

型号
LBC-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

采用非接触空气轴承机构的滑动零阻力的空气静压式柔性执行部。通过与电空减压阀(EV)的组合,实现细致精密的负荷控制。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

平行卡爪

二次电池制造工序用P4※系列 卧式平行卡爪

型号
HCP-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

薄型轻量紧凑的实用型卡爪。
【动作行程】20, 30, 40mm

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

薄型平行卡爪

二次电池制造工序用P4※系列 超薄型平行卡爪

型号
HLD-P4※

二次电池制造工序用P4※系列

最薄、高刚性。实现强大的夹持力。
【动作行程】12, 16, 20, 30mm

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电…

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员