产品列表
产品列表
- 15件中
- 1~10件
- 半导体制造工序
- 化学气体供给设备用元件
从半导体元件制造设备至生产工艺装置,分别按“前工序”、“后工序”、“化学液体供给设备用元件”、“化学气体供给设备用元件”、“氮气清洗关联元件”提出支持高纯度、高精度的产品提案。备有许多可对化学液体、气体、真空进行控制的阀门和减压阀、控制系统等。在依照ISO9001进行彻底的品质管理的基础上,还对应从阀门单品到组合了阀门和减压阀等的面板。
孵化产品【特殊规格产品】
方向控制阀集成 底部配管系列【特殊规格产品】
- 型号
- M3/4GB・M3QRB
NEW
底部配管规格的集成电磁阀。适用于安装在食品机械、水处理工厂、半导体制造装置等节省空间的控制柜中。通过与密封垫*1组合,可在要求防滴性的控制柜中实现空气和电气的分离设置。*1 可从本公司购买。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学气体供给设备用元件

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
NEW
【NEW】扩大了对应通信。
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀
PLC对应型模块集成阀
- 型号
- MN3E・MN4E
采用盒式设计,是进一步实现了小型化(高39.5mm)的高性能3・4通模块集成阀。
【适用缸径:Φ20~Φ40】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

气控式3・4・5通阀
气控阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的气控阀。
【适用缸径:Φ20~100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

直动式3通电磁阀
模块集成阀
- 型号
- MN3Q
每1连阀上配备2个3通阀,减少了安装空间。进、排气口的取出位置可选择,提高了配管的自由度。
【适用缸径:Φ4~Φ16】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

工艺气体用元件
工艺气体用阀
- 型号
- LGD
采用金属膜片的工艺气体用阀新品种。
已作为采用锻造阀体的通用型产品发布。
备有气控型、手动型。
- 行业
- 化学气体供给设备用元件
- 化学液体供给设备用元件
- 半导体制造工序(前工序)
- 氮气清洗关联元件

工艺气体用元件
气控阀
- 型号
- AGD
采用金属膜片的工艺气体用阀的核心产品。
除单体、集成型外,还备有3通阀、2连3通阀等种类丰富的产品。
- 行业
- 化学气体供给设备用元件
- 化学液体供给设备用元件
- 半导体制造工序(前工序)
- 氮气清洗关联元件

高耐久阀
高温・高耐久气控阀
- 型号
- AGD
符合微细化发展的需求,具备高耐久性的工艺气体用阀。
按照客户需求备有3种类型。
- 行业
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 半导体制造工序(前工序)
- 氮气清洗关联元件

工艺气体用元件
工艺气体用手动阀
- 型号
- OGD
工艺气体用元件
工艺气体用手动阀
- 型号
- MGD
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 化学气体供给设备用元件
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品