产品列表

产品列表

18件中
1~10件
机床
气源供给装置

分别按“气源供给装置”、“冷却液控制”、“夹具关联”、“传感器”、“特殊用途、搬送”等分类提出支持加工精度、速度不断进化的机床的各种产品提案。备有许多有助于机床的稳定加工的气动元件、支持低压损的冷却液控制元件、直接关系到加工精度的到位确认、检测开关等产品。还备有支持压力和流量可视化的产品。

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4GA4R・4GB4R

NEW

具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

气动监控单元

气动监控单元【限定日本销售】

型号
CVU

NEW

可轻松监控设备所用压缩空气状态(流量/压力等)的单元产品。
与远程I/O RT系列配合使用时,可实现数据的一站式管理。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 搬运
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

残压排出阀

带阀芯位置检测功能 残压排出阀

型号
SNS

取得了安全规格ISO13849-1认证的行业最小级的残压排出阀。

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 压入・冲压
  • 安全
  • 组装
  • 气源供给装置

固定式

机械助力臂

型号
PAW

【NEW】添加机械锁定机构变量 
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 半自动设备
  • 安全
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 气源供给装置
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

减压阀

精密减压阀

型号
RP1000・RP2000

具有高精度压力控制、压力降小且稳定的流量特性,尺寸紧凑的同时,溢流流量大。

行业
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

减压阀

精密减压阀

型号
RPE

环保型新型精密减压阀。采用特殊构造,实现了耗气量的大幅度削减。控制性能优异、紧凑而又精度高,可用于精密的张力控制等各种用途。

行业
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

减压阀

减压阀 中压型

型号
RM※000

R3000/R4000-W系列的中压规格。
最高使用压力1.6MPa,耐压力2.4MPa的规格。

行业
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

单元元件

气源处理单元

型号
CXU

可模块化连接过滤减压阀、阀等空压控制及执行部驱动时不可或缺的各种气动元件。可节省配管等的时间,马上进行使用。

行业
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

冷凝水排出器

冷凝水分离器

型号
FX

重量轻、体积小的冷凝水分离器。利用旋流效果,使压缩空气中的水滴紧贴滤杯内壁,集中增大以去除99%以上的水分。最适合用作空气配管的简易除水。
【适用空压机:0.75kW~37kW】

行业
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

残压排出阀

带阀芯位置检测功能的3通电磁阀

型号
SNP

也可作为空压系统的电磁式残压排出阀使用。通过限位开关检测主阀滑柱位置,可输出阀开闭状态信号。通过连接2连模块,可构建双重遮闭。

行业
  • 气源供给装置
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员