产品列表
产品列表
- 18件中
- 1~10件
- 机床
- 气源供给装置
分别按“气源供给装置”、“冷却液控制”、“夹具关联”、“传感器”、“特殊用途、搬送”等分类提出支持加工精度、速度不断进化的机床的各种产品提案。备有许多有助于机床的稳定加工的气动元件、支持低压损的冷却液控制元件、直接关系到加工精度的到位确认、检测开关等产品。还备有支持压力和流量可视化的产品。
先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4GA4R・4GB4R
NEW
具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 生化分析设备

气动监控单元
气动监控单元【限定日本销售】
- 型号
- CVU
NEW
残压排出阀
带阀芯位置检测功能 残压排出阀
- 型号
- SNS
固定式
机械助力臂
- 型号
- PAW
【NEW】添加机械锁定机构变量
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送

减压阀
精密减压阀
- 型号
- RP1000・RP2000
减压阀
精密减压阀
- 型号
- RPE
减压阀
减压阀 中压型
- 型号
- RM※000
单元元件
气源处理单元
- 型号
- CXU
冷凝水排出器
冷凝水分离器
- 型号
- FX
重量轻、体积小的冷凝水分离器。利用旋流效果,使压缩空气中的水滴紧贴滤杯内壁,集中增大以去除99%以上的水分。最适合用作空气配管的简易除水。
【适用空压机:0.75kW~37kW】
- 行业
- 气源供给装置

残压排出阀
带阀芯位置检测功能的3通电磁阀
- 型号
- SNP
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 气源供给装置
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品