产品列表

产品列表

87件中
81~87件
汽车电子
检查

分别按“装配”、“操作”、“检查”、“安装”等工序,提出可提升安装在汽车上使用的各种电子控制元件等的生产效率的产品提案。备有许多可作为工序间的搬送和机器人周边设备使用的产品。此外,还备有与高精度地实现设备可视化有关的产品。

宽幅平行卡爪

高耐久性元件HP系列 宽幅平行卡爪

型号
HMC-HP1

高耐久性元件HP系列

宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

卡盘

高耐久性元件HP系列 三爪卡盘

型号
CKW-HP1

高耐久性元件HP系列

薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。

・Φ50新发售
・长行程型新发售

【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

带测长功能卡爪

高耐久性元件HP系列 带测长功能薄型长行程卡爪

型号
LSTM-HP2

高耐久性元件HP系列

薄型长行程卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装

薄型平行卡爪

高耐久性元件HP系列 薄型长行程卡爪

型号
LST-HP1

高耐久性元件HP系列

搭载了高刚性线性导轨的薄型本体。这是追求高刚性、长寿命、高精度的进化类线性导轨卡爪。实现了比以往30%以上的高刚性,比以往2倍以上的耐久性。可从3种行程中,根据用途进行选择。

【缸径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

滑块・活塞杆型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-G-P4

二次电池制造工序用P4※系列

使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,…

行业
  • 搬运
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

无马达

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型

型号
EBS-L-P4

二次电池制造工序用P4※系列

【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)

可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
采用缸体与导轨一体的外导轨方式,追求紧凑、高刚性。本体外配备润滑脂加注口,可从本体上面安装,易于安装,维护性优异。
<…

行业
  • 组装
  • 检查
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

固定式

强力机械臂

型号
PFB2

2020年09月30日销售中止

【停产产品】
代替产品:PAW系列

以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可实现紧凑的折叠收纳。可根据用途及场所,选择最多3轴的自由组合…

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 半自动设备
  • 安全
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装
  • 气源供给装置
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员