产品列表

产品列表

8件中
1~8件
车体组装
半自动设备

电子样本

在汽车车体组装工序中,分别按“夹紧”、“定位”、“搬送”、“耐环境”、“冷却水”、“保护气体”、“压入•冲压”、“半自动设备”和“安全”提出可进一步提高生产效率的元件提案。除了对应焊渣、强磁场的产品外,还备有高精度的产品。此外,还备有众多用于确保作业人员安全的机构,和省空间的小巧轻便的产品。

软件

图像处理AI工具

型号
Facilea AI(AES)

NEW

无代码带来了AI(学习功能)。任何人都可以使用AI如此简单。
学习功能包括分类和分类,这意味着完成学习后,只需一个模块即可与Facilea协作。

行业
  • 压入・冲压
  • 检查
  • 半自动设备
  • 组装
  • 定位
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

固定式

机械助力臂

型号
PAW

【NEW】添加机械锁定机构变量 
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 半自动设备
  • 安全
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 气源供给装置
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】

型号
4GD※※0EJ・4GE※※0EJ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)

第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…

行业
  • 半自动设备
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、台湾、国际】

型号
4GD※※0EX・4GE※※0EX

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…

行业
  • 半自动设备
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、国际】

型号
4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4

二次电池制造工序用P4※系列

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年…

行业
  • 半自动设备
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 分装
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】

型号
4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4

二次电池制造工序用P4※系列

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)

第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…

行业
  • 半自动设备
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 分装
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

3D CAD

CKD plus 仅限会员

机械式2・3・4通阀

机械阀

型号
MS・MM・MAVL

进行控制时,请使用检测器确认气缸位置、有无材料等。
为检测各种形状、状态的物体,可使用机械阀进行最佳检测。

行业
  • 半自动设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

固定式

强力机械臂

型号
PFB2

2020年09月30日销售中止

【停产产品】
代替产品:PAW系列

以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可实现紧凑的折叠收纳。可根据用途及场所,选择最多3轴的自由组合…

行业
  • 夹紧
  • 定位
  • 搬运
  • 半自动设备
  • 安全
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装
  • 气源供给装置
  • 特殊用途、搬送
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

  • first
  • 1
  • last