产品列表

产品列表

55件中
1~10件
医疗、分析

随着各种研究的开展,医疗的进步不断加速,除了在医院接受治疗外,家庭中的治疗方法也在不断增加。分别按“生化分析设备”、“氧气浓缩器”、“灭菌装置”、“内窥镜相关装置”、“透析监视装置”、“牙科医疗设备”、“呼吸器・麻醉器”、“理化分析设备”提出在医疗领域和生化、理化分析领域支持高纯度、高精度的元件提案。备有众多不对试剂产生影响的无金属产品和支持医疗装置小型化的产品。

孵化产品【特殊规格产品】

直动式3通阀【特殊规格产品】

型号
3QR

NEW

小型直动3通阀。
适用于连续通电、自保持、省配线的特殊规格产品。
(3种产品刊载在1个产品页上。)

【适用缸径:Φ6~Φ20】

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 氧气浓缩器
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

直动式3通电磁阀

直动式3通阀

型号
PV15・MPV15

省空间设计,适用于组装的小型直动式3通电磁阀。同时对应DC、AC电压,实现稳定的控制。

●适用缸径:~φ20
●公称寿命:5000万次
●对应电压:AC100V、AC110V、AC200V、AC220V
…

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 理化分析设备
  • 牙科医疗设备
资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

先导式5通电磁阀

型号
4GA4R・4GB4R

NEW

具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…

行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

操作说明书

软件

3D CAD

CKD plus 仅限会员

生命科学元件

气控式精密管夹阀

型号
HYA

应用了气动技术的精密管夹阀。
最适用于药品制造的单活塞式工序等要求无菌性的环境。
由于无线圈,也不会因通电而发热,因此可避免对控制流体及周围环境的热影响。

行业
  • 填充
  • 培养
  • 分装
  • 生化分析设备
  • 内窥镜相关装置
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

压缩空气用薄型先导式 2通电磁阀

型号
SP

采用CKD独自开发的“旋转流路构造(已获得专利)”,虽为薄型,却能以低压流动大流量的阀。
在节能、小型化进程中也可以确保流量。另外,小型化发展的医疗市场中,在便携式装置方面拥有良好成绩,并且在医疗市场以外的用途也会扩大。

行业
  • 氧气浓缩器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:中国、韩国、台湾、国际】

型号
4GD※※0EX・4GE※※0EX

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※202…

行业
  • 半自动设备
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 生化分析设备

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:欧洲】

型号
4GD※※0EA・4GE※※0EA

防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
    IECEx IBE 19.0008(IECEx)

ZONE1(一类场所)、ZONE2(二类场所)可使…

行业
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型3・5通电磁阀

本安防爆型先导式3・5通阀【取得认证地区:日本】【限定日本销售】

型号
4GD※※0EJ・4GE※※0EJ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
认证号:DEK19.0049(JPEx)

第一类危险源(一类场所)和第二类危险源(二类场所)可使用的本安防爆型电磁阀。防爆电磁阀对应4个尺寸的丰富的流量变化,包括最小阀宽度4mm。…

行业
  • 半自动设备
  • 安全
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

卫生系统

耐磨型隔膜阀 流量控制型 【限定日本销售】

型号
SWD-T

清洗性、液体置换性高的卫生规格流量控制阀。
实现无菌性输液等医药品制造工序和生物、高机能食品制造工序所要求的流量控制性。
可以记忆和再现流体控制技术的技能。该系列有助于手动阀流量调节的自动化。

行业
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

水平多关节机器人

水平多关节机器人【限定日本销售】

型号
KHL

部分衍生系列销售中止

机械臂在水平方向移动的机器人。适用于自动装配工作,如零件插入和螺钉拧紧。用于装配工作,轻量产品的码垛等各种场合。

<<3DCAD数据>>
从资料/下载“2DCAD”下载3DCAD数据。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装
  • 生化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员