产品列表
产品列表
- 16件中
- 11~16件
发生器系统
食品制造工序用FP※系列 发生器系统适用型单品型
- 型号
- VSH-FP1・VSC-FP1
食品制造工序用FP※系列
备有不同性能和形状的丰富类型,适用于多种条件。
【喷嘴直径】:0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】:7~180 (L/min(ANR))
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑…
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQ-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于大流量控制的真空发生器单元。
【喷嘴直径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】24~180 (L/min(ANR))
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、…
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器单元(20mm宽)
- 型号
- VSJ-P4・VSJM-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
带破坏空气流量&溢流压力调整针阀的真空发生器单元。
【喷嘴直径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸入流量(L/min(ANR))】7~38
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、…
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器系统适用型单品型
- 型号
- VSH-P4・VSU-P4・VSC-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
产品的种类丰富,可对应各种条件。
【喷嘴口径】0.3,0.4,0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】1~180 (L/min(ANR))
P4:已在流路部…
- 行业

发生器系统
二次电池制造工序用P4※系列 发生器系统适用型单元型(10.5mm宽)
- 型号
- VSX-P4・VSXM-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空发生器单元。
【喷嘴直径】:0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸入流量】:3~26 (L/min(ANR))
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限…
- 行业

发生器系统
真空发生器
- 型号
- VP
2005年11月30日销售中止
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 真空系统元件
- 发生器系统
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品