产品列表
产品列表
- 12件中
- 1~10件
发生器系统
带真空破坏功能发生器 单品型
- 型号
- VSY
发生器系统
发生器 单品型
- 型号
- VSH・VSU・VSB・VSC
备有不同性能和形状的丰富类型,适用于多种条件。
【喷嘴直径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】7~180 (L/min(ANR))
- 行业

发生器系统
发生器单元(20mm宽)
- 型号
- VSG
发生器系统
发生器单元(16mm宽)
- 型号
- VSK・VSKM
实现了多种单元的模块化,可根据用途进行选型的发生器单元。
【喷嘴直径】0.5, 0.7, 1.0, 1.2 (㎜)
【吸入流量】7~50 (L/min(ANR))
- 行业

发生器系统
发生器单元(20mm宽)
- 型号
- VSJ・VSJM
带破坏空气流量&溢流压力调整针阀的真空发生器单元。
【喷嘴直径(㎜)】0.5, 0.7, 1.0, 1.2
【吸入流量(L/min(ANR))】7~38
- 行业

发生器系统
发生器单元(10.3mm宽)
- 型号
- VSN・VSNM
实现高速且稳定响应性的小型发生器单元。
小型、轻量,尤其实现了高度尺寸的紧凑化。
【喷嘴直径】0.4, 0.5, 0.6 (㎜)
【吸入流量(L/min(ANR))】2~9.5
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)

发生器系统
发生器单元(10.5mm宽)
- 型号
- VSX・VSXM
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装的真空发生器单元。
【喷嘴直径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸入流量】3~26 (L/min(ANR))
- 行业

发生器系统
发生器单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQ
最适用于大流量控制的真空发生器单元。
【喷嘴直径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】24~180 (L/min(ANR))
- 行业

发生器系统
发生器单元(11mm宽)
- 型号
- VSZM
小型、轻量并大幅缩短了真空破坏时间的真空发生器单元。
省配线集成型。
【喷嘴直径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸入流量】7~24 (L/min(ANR))
- 行业

发生器系统
食品制造工序用FP※系列 发生器系统适用型单品型
- 型号
- VSH-FP1・VSC-FP1
食品制造工序用FP※系列
备有不同性能和形状的丰富类型,适用于多种条件。
【喷嘴直径】:0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸入流量】:7~180 (L/min(ANR))
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 真空系统元件
- 发生器系统
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品