产品列表

产品列表

23件中
1~10件

空气用压力传感器

模块型SELEX F.R.L 减压阀安装专用 数字压力传感器

型号
PPR

是模块型减压阀安装专用的数字压力传感器。通过双画面显示,可同时确认显示值和定值。可通过主显示器确认显示值(当前值),通过辅显示器确认设定值。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

冷却液用元件

冷却液用压力开关

型号
CPE・CPD

支持冷却液的压力开关。防护等级相当于IP65,最适用于机床的冷却液管理。

行业
  • 冷却液控制
  • 传感器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

数字显示式间隙开关

型号
GPS3・MGPS3・UGPS3

宽量程的间隙开关采用数字显示,使用更便捷!
业界首创!高精度2点输出,操作更简便。

行业
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

软件

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

多功能显示器

型号
MD

是将1-5V的模拟信号转换为数值显示的双画面3色显示□30mm显示器。
可进行丰富的单位显示,最适合压力传感器、流量传感器的监视。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

数字压力传感器

型号
PPX

是□30mm的小型双画面、3色显示压力传感器。
具备可同时确认压力的〔当前值〕和〔设定值〕的双画面显示、3色显示、设定内容复制功能、3种模式设定等使用便捷性和高功能的数字显示式压力传感器。
通过IO-Link的对应有助于设备的I…

行业
  • 半导体制造工序(后工序)

空气用压力传感器

空气用机械式压力开关

型号
APE・APS

机械式压力开关中新增了模块型、单体规格产品。

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

刀具折断检测开关

型号
TLPS・MTLPS・UTLPS

即使在旋转中也能以非接触方式检测金属加工生产线的钻头、螺纹破损、缺损的空气传感器。检测喷嘴备有与刀具匹配的专用喷嘴单元。此外,还可应对空气传感器特长之一的恶劣环境下的使用。

行业
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

电子式小型压力开关(PARECT压力开关)

型号
PPE

15mm宽的小型压力开关。采用微调电容器设定方式的小型形状和3种配管连接(R1/8、φ6螺堵、φ6快插接头)及防尘、防水结构,使用方式灵活自如。

行业
  • 传感器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

带数字显示的电子式压力开关

型号
PPG

□31mm的紧凑型单画面双色显示压力开关。符合防护等级IP65。(配管形式:增加了内螺纹)

行业
  • 传感器
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

空气用压力传感器

到位确认开关(间隙开关)

型号
GPS2・MGPS2・UGPS2

用于工件到位确认、夹紧确认的空气传感器。通过采用连接件连接构造实现了模块化,通过铝铸件化实现了阀体强度增加。

行业
  • 夹具关联
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员