产品列表
产品列表
- 145件中
- 31~40件
冷却液用元件
气控式2通阀(冷却液阀)
- 型号
- CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的气控阀。备有多种配管口径和压力规格(最高7.0MPa),以电磁阀搭载型、集成型等丰富的类型实现冷却液控制的优化。
- 行业
- 冷却液控制

卫生系统
耐磨型隔膜阀 流量控制型 【限定日本销售】
- 型号
- SWD-T
清洗性、液体置换性高的卫生规格流量控制阀。
实现无菌性输液等医药品制造工序和生物、高机能食品制造工序所要求的流量控制性。
可以记忆和再现流体控制技术的技能。该系列有助于手动阀流量调节的自动化。
- 行业
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 培养
- 分装
- 灭菌装置

球阀
气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB・CHG
直动式3通电磁阀
直动式3通阀
- 型号
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
可应对小型3通阀的各种用途。(气控阀・气缸驱动、吸附搬送、
吹气等)
有正压专用3QE・3QZ系列、正负压用3QB系列、正负压用大流量3QR系列。
【适用缸径:Φ6~Φ20】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)
- 氧气浓缩器
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备

直动式3通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 3PA/B・M3PA/B
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀
- 型号
- USB・USG
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB・AG・GAB・GAG
多种流体用电磁阀
先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- ADK
多种流体用电磁阀
先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- APK
多种流体用电磁阀
先导式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AD
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品