产品列表

产品列表

145件中
21~30件

防爆型2·3通电磁阀

d2G4防爆型2・3通电磁阀(防爆型多用途流体阀)

型号
E4

支持多种流体的防爆型电磁阀。隔爆型结构 符合d2G4标准,可在防爆区域内使用。
除了以往的日本认证(TIIS)外,还可以对应中国GB规格认证(NEPSI)以及中国强制产品认证制度(CCC)。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

防爆型2·3通电磁阀

d2G2防爆型2通电磁阀(防爆型多用途流体阀)

型号
E2

支持多种流体的防爆型电磁阀。隔爆型结构 符合d2G2标准,可在防爆区域内使用。搭载等级180(H)耐热线圈,可用于蒸汽。
除了以往的日本认证(TIIS)外,还可以对应中国GB规格认证(NEPSI)以及中国强制产品认证制度(CCC)。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

冷却液用元件

食品制造工序用FP※系列 单向阀(喷嘴型)

型号
CCN-FP2

食品制造工序用FP※系列

通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。

行业

冷却液用元件

单向阀(喷嘴型)

型号
CCN

通过在喷嘴前端安装单向阀,防止滴液,从而提高了下一道工序的可操作性,有助于缩短生产间隔时间。 OUT侧连接部增了喷嘴型,内螺纹和外螺纹。
增加了符合日本食品卫生法的蒸汽灭菌规格选项。

FP2:流路部、滑动部的润滑使用食品…

行业
  • 冷却水

卫生系统

截止型膜片阀【限定日本销售】

型号
SPD

追求卫生性与易用性的膜片阀。
通过将半导体制造工艺中培育的技术应用于药品和食品,实现高清洁度,耐久性和可维护性。最适合药品和食品的制造工序。

行业
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 填充
  • 培养
  • 分装
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

生命科学元件

气控式精密管夹阀

型号
HYA

应用了气动技术的精密管夹阀。
最适用于药品制造的单活塞式工序等要求无菌性的环境。
由于无线圈,也不会因通电而发热,因此可避免对控制流体及周围环境的热影响。

行业
  • 填充
  • 培养
  • 分装
  • 生化分析设备
  • 内窥镜相关装置
  • 理化分析设备
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

气控阀(气缸阀)

二次电池制造工序用P4※系列 小型气控式2通阀

型号
NAB-P4・GNAB-P4

二次电池制造工序用P4※系列

适用于配管口径Rc1/4、3/8的小型气控阀。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

二次电池制造工序用P4※系列 压缩空气用先导式2通电磁阀

型号
EXA

二次电池制造工序用P4※系列

压缩空气控制用小型先导式电磁阀。最适用于吹气用途,有助于提高装置、系统的环保性能。

标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

专用流体用电磁阀

压缩空气用薄型先导式 2通电磁阀

型号
SP

采用CKD独自开发的“旋转流路构造(已获得专利)”,虽为薄型,却能以低压流动大流量的阀。
在节能、小型化进程中也可以确保流量。另外,小型化发展的医疗市场中,在便携式装置方面拥有良好成绩,并且在医疗市场以外的用途也会扩大。

行业
  • 氧气浓缩器
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

比例电磁阀【特殊规格产品】

型号
A2-6500

与操作电流值成正比,通过无阶段控制气体流量,可以进行“多阶段流体控制”和“适量控制”。
在人工呼吸器等的空气和氧气的比例控制中起到作用。

行业
  • 氧气浓缩器
  • 牙科医疗设备
  • 呼吸器/麻醉器