产品列表
产品列表
- 32件中
- 11~20件
先导式3・4・5通电磁阀
高耐久性元件HP系列 先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-HP1
高耐久性元件HP系列
先导式3・4・5通电磁阀
食品制造工序用FP※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1
食品制造工序用FP※系列
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16mm的2种类型可供选择。
追加带进气截止阀隔板、带φ10…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
先导式3・4・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GD/ER-P4・M4GD/ER-P4・MN4GD/ER-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR-P4・M4GA/BR-P4・MN4GA/BR-P4
二次电池制造工序用P4※系列
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
室外用WP系列 支持NAMUR的SELEX阀
- 型号
- 4F1・3-NM-W
室外用WP系列
【NEW】强化了室外规格4F3-NAMUR系列的温度规格。此外,还增加了整个系列的选择项。
高可靠性4F系列中的NAMUR接口对应系列可供选择。
支持非防爆、防爆系列。
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
室外用WP系列 SELEX阀
- 型号
- 4F-W
室外用WP系列
【NEW】新增了室外规格的5通阀4F-W系列的机种。另外,提高了以往机种的周围温度使用。
详细分析金属阀芯、截止阀、O形圈阀芯等各种阀方式的优缺点,只吸取各种方式优点的划时代的软阀芯阀、SELEX阀。
在阀结构、自润滑、…
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
洁净室用P5※ / P7※系列 PLC对应型模块集成阀
- 型号
- MN3E・MN4E
洁净元件用 P5※ / P7※系列
先导式3・4・5通电磁阀
洁净室用P5※ / P7※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
洁净元件用 P5※ / P7※系列
先导式3・4・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式5通电磁阀
- 型号
- 4GA4-P4・4GB4-P4
2025年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
具备环保性、安全性、可靠性、易用性的高性能5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ100~140】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 先导式3・4・5通电磁阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品