产品列表
产品列表
- 32件中
- 1~10件
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀插装式模块集成
- 型号
- TVG
NEW
【New】追加个别配线(单体/集成式)选择项
是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放。阀宽10mm、16m…
- 行业
- 夹紧
- 搬运
- 夹具关联
- 耐环境
- 组装

先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R
NEW
超小型5通电磁阀。
本公司超小型规格5通电磁阀4S系列,搭载节能型线圈。兼具紧凑设计与节能特性的4SR系列焕新升级。
【功耗:0.4W】
【适用缸径:~Φ25】
- 行业
- 移载
- 组装
- 检查

先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4GA4R・4GB4R
NEW
具备环保、安全、易操作、耐用等特点的高性能5通大流量阀。
将4G1・2・3R系列的省电线圈搭载至4G4,并对其进行了升级,也就是当前的4G4R。
缸径为φ140的大型气缸也可使用0.1W的省电驱动。
【适用缸径:Φ6~Φ4…
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 生化分析设备

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
【NEW】扩大了对应通信。
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
【NEW】扩大了对应通信。
是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备

先导式3・4・5通电磁阀
插入式集成阀
- 型号
- W4GB/Z4・MW4GB/Z4
【NEW】扩大了对应通信。
安装面积、操作性、寿命、功耗等主要性能均实现升级的插入式5通阀的大流量型产品。
【适用缸径:Φ63~Φ125】
- 行业
- 气源供给装置
- 耐环境
- 搬运

先导式3・4・5通电磁阀
PLC对应型模块集成阀
- 型号
- MN3E・MN4E
采用盒式设计,是进一步实现了小型化(高39.5mm)的高性能3・4通模块集成阀。
【适用缸径:Φ20~Φ40】
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件

先导式3・4・5通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 4KA/B・M4KA/B・MN4KB
先导式3・4・5通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 4F・M4F
详细分析金属阀芯、截止阀、O形圈阀芯等各种阀方式的优缺点,只吸取各种方式优点的划时代的软阀芯阀、SELEX阀。
在阀结构、自润滑、严酷环境下的使用等方面的综合性能获得了各方好评。
【适用缸径:Φ6~Φ250】
- 行业

先导式3・4・5通电磁阀
支持NAMUR的SELEX阀
- 型号
- 4F-NM・4F※※0E-NM・4F※※0EX-NM
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 方向控制阀
- 先导式3・4・5通电磁阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品