产品列表
产品列表
- 4件中
- 1~4件
固定式
伸缩型机械臂
- 型号
- FAW
NEW
作为一种空气压平衡装置,本产品有效载荷为50kg,具有较大的活动范围,并且可安装在较低的天花板上。对于一些由于空间狭窄,天棚低矮等原因无法使用助力设备的地方,也能对工作改善做出贡献。
- 行业

固定式
紧凑型机械臂
- 型号
- CAW
NEW
固定式
机械助力臂
- 型号
- PAW
【NEW】添加机械锁定机构变量
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格C…
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送

固定式
强力机械臂
- 型号
- PFB2
2020年09月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:PAW系列
以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可实现紧凑的折叠收纳。可根据用途及场所,选择最多3轴的自由组合…
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
- first
- prev
- 1
- next
- last
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 助力装置
- 固定式
- 特定用途
- 特定用途产品除外
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品