产品列表
产品列表
- 20件中
- 11~20件
卡盘
三爪薄型卡盘
- 型号
- CKA
卡盘
三爪长行程卡盘
- 型号
- CK
卡盘
三爪轴承卡盘
- 型号
- CKG
卡盘
高耐久性元件HP系列 三爪卡盘
- 型号
- CKW-HP1
高耐久性元件HP系列
薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。
・Φ50新发售
・长行程型新发售
【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
食品制造工序用FP※系列 强力卡盘
- 型号
- CKL2-FP1・CKLG2-FP1
食品制造工序用FP※系列
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
还备有使用符合日本食品卫生法规定材料的带橡胶盖型CKLG2系列。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF…
- 行业

卡盘
食品制造工序用FP※系列 三爪轴承卡盘
- 型号
- CKG-FP1
食品制造工序用FP※系列
卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 中空卡盘
- 型号
- CKF-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
中空型,可组装多种功能,并采用轻量紧凑设计的卡盘。
【动作行程】5, 7, 8, 16mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 双向强力卡盘
- 型号
- CKLB2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力的两爪型。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 强力卡盘
- 型号
- CKL2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
【动作行程】5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 23mm
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜…
- 行业

卡盘
二次电池制造工序用P4※系列 三爪轴承卡盘
- 型号
- CKG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 卡盘
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品