产品列表
产品列表
- 20件中
- 1~10件
卡盘
三爪卡盘
- 型号
- CKW-HP1
薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。
・Φ50新发售
・长行程型新发售
【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
带橡胶盖强力卡盘
- 型号
- CKLG2
三方爪卡盘的基本模型中增加了带橡胶盖。保持薄型、轻量紧凑、高夹持力的特征,并防止切屑和水滴的侵入,提高了耐环境性。
【缸径】Φ20~Φ100
【动作行程】5~23mm
【夹持力】28~780
- 行业
- 耐环境
- 冷却水
- 移载
- 检查
- 夹具关联
- 特殊用途、搬送

支点卡爪
小爪
- 型号
- Small jaw
卡盘
机械卡盘
- 型号
- CKL2-FC
使用弹簧力夹持外径的机械卡盘。
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
不使用密封件,因此也最适用于耐热用卡爪。
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
【动作行程】5, 6, 8, 10…
- 行业
- 搬运

卡盘
薄型卡盘
- 型号
- CKS
在薄型长行程CKS系列中增加了中空孔型。利用中空孔可以安装推进器、吹气、传感器等,更加方便使用。
【动作行程】
标准:10~32mm
中空型:16~50mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
双向强力卡盘
- 型号
- CKLB2
卡盘
强力卡盘
- 型号
- CKL2
三方爪卡盘的基本模型。 实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
・新发售Φ16的小型模型
・新发售长行程型
【缸径】Φ16~Φ100
【动作行程】
标准:5~23mm
长行程:30~40mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

卡盘
超长行程卡盘
- 型号
- CKJ
卡盘
大夹持力强力卡盘
- 型号
- CKH2
卡盘
中空卡盘
- 型号
- CKF
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 卡盘
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品