产品列表
产品列表
- 26件中
- 1~10件
平行卡爪
轴承平行卡爪
- 型号
- HEP
平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LSH-HP1
进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了4倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的工时并提高生产力。 …
- 行业
- 移载

平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LSH
采用线性滑台,导轨和卡爪座的一体结构实现了高刚性。
此外,安装方向有轴(上)、横向、纵向3种可选,设计更为自由。
【动作行程】4, 6, 10, 14mm
- 行业
- 移载

平行卡爪
滑动变距卡爪(迷你平行卡爪)
- 型号
- FH100
平行卡爪
平行卡爪
- 型号
- HAP
平行卡爪
超小型十字滚柱平行卡爪
- 型号
- BSA2
平行卡爪
小型十字滚柱平行卡爪
- 型号
- BHA・BHG
平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LHA・LHAG
追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。
【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm
- 行业
- 移载

平行卡爪
十字滚柱平行卡爪
- 型号
- HKP
平行卡爪
卧式平行卡爪
- 型号
- HCP
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 平行卡爪
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品