产品列表
产品列表
- 223件中
- 161~170件
无杆型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 磁耦式超级无杆型气缸高精度导轨型
- 型号
- MRG2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用划时代的润滑机构,同时提高了寿命和动作稳定性,拥有高精度, 高刚性的高精度导轨型磁耦式超级无杆型气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、…
- 行业

带制动・带锁定气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带阀气缸
- 型号
- ULKP-P4※・ULK-P4※
部分衍生系列销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
在通用型气缸中的小、中口径(φ16〜φ40)系列上附带紧凑、高可靠性制动器的带制动器气缸。
【露点ADP-80℃不对应】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构…
- 行业

带制动・带锁定气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带防坠落超级紧凑型气缸
- 型号
- USSD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。
附带在行程的任意位置都可以防止坠落的机构的紧凑型气缸。
【露点ADP-80℃不对应】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材…
- 行业

特殊气缸
二次电池制造工序用P4※系列 空气轴承
- 型号
- LBC-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
采用非接触空气轴承机构的滑动零阻力的空气静压式柔性执行部。通过与电空减压阀(EV)的组合,实现细致精密的负荷控制。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

摆动•旋转型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 超级叶片式摆动气缸
- 型号
- SFR-P4・SFRT-P4
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
代替产品:GRC-P4※系列
实现小型、轻量、大扭矩,空气泄漏少的叶片型摆动气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

摆动•旋转型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 台式摆动气缸
- 型号
- GRC-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
利用轴承导向,实现了高负荷直接安装和高位置精度的齿条·齿轮式台式摆动气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。<…
- 行业

单元元件
二次电池制造工序用P4※系列 混合机械手
- 型号
- HRL-P4※
2020年03月31日销售中止
二次电池制造工序用P4※系列
【停产产品】
以水平驱动的R轴和垂直驱动的Z轴为基本构成的拾放单元。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。<…
- 行业

缓冲器
二次电池制造工序用P4※系列 固定式缓冲器
- 型号
- NCK-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
是最适用于中、低速伴随推力的工件停止的冲击缓冲装置。
结构上采用高难度的开缝孔板方式,可实现低速范围内的高吸收能力、线性软停止等。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:…
- 行业

缓冲器
二次电池制造工序用P4※系列 调整式缓冲器
- 型号
- FCK-P4
二次电池制造工序用P4※系列
有低速型(1m/s)、中速型(2m/s)、高速型(3m/s)3档,32个种类,品种丰富齐全。利用调整器可根据冲击条件简单进行冲击吸收的调整。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

气缸开关
二次电池制造工序用P4※系列 气缸开关
- 型号
- SW-F-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
小型气缸开关。
【适用气缸】
MDC2, SSD, SSD2, SSG, MSD, MSDG-L, MVC, STM, LCG, LCR, LSH-HP, LHA, CKL2
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品