产品列表
产品列表
- 223件中
- 141~150件
普通型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 SELEX气缸
- 型号
- SCS2-P4
二次电池制造工序用P4※系列
普通型拉杆型气缸的大口径(Φ125〜Φ250)系列。种类丰富且具有高刚性,可靠性得到进一步提高的气缸。大幅度降低重量,缸盖与气管采用铝材,使产品重量降低了一半。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电…
- 行业

省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 紧凑型气缸
- 型号
- SSD2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
与以往产品相比,进一步丰富了行程、开关安装面等。
从普通环境到特定用途,产品系列齐全的省空间气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌…
- 行业

省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列シリーズ 自由安装型气缸
- 型号
- SMG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。
即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和…
- 行业

省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 超级紧凑型气缸
- 型号
- SSD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。使用时请注意避免对气缸施加横向负荷。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌…
- 行业

省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带导杆超级紧凑型气缸
- 型号
- SSG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
在超级紧凑型气缸SSD系列上装备了导杆、端板的气缸。解决了设计・装配的困扰。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业

省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 小型直接安装型气缸
- 型号
- MDC2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
缸径尺寸为Φ4〜Φ10,可直接从4个方向安装气缸本体的气缸。请用于工件的排出或送料器的挡板等。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料…
- 行业

省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 小型紧凑型气缸
- 型号
- MSD-P4※・MSDG-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
超级紧凑型气缸(SSD)的小口径系列。缸径尺寸为Φ6 ~Φ16。还备有带高精度导向(MSDG)的规格。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、…
- 行业

特殊气缸
二次电池制造工序用P4※系列 小型带真空吸盘气缸
- 型号
- MVC-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
小型气缸前端附带吸盘的气缸。由于本体附带真空吸附用气口,因此配管不会因气缸动作而产生移动。最适用于拾放作业的气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制…
- 行业

省空间型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 扁平型气缸紧凑·小型
- 型号
- FCD-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
气缸的轴向尺寸减少50%且可轻松安装在狭窄空间的长方形省空间气缸。内径部为椭圆形,附带有防回转功能。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍…
- 行业

特殊气缸
二次电池制造工序用P4※系列 止动气缸
- 型号
- STK-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
最适用于搬送生产线的停止功能。
用于向活塞杆施加横向负荷等用途的耐横向负荷性优异的方形、省空间气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品