产品详情
固定式
机械助力臂
- 型号
- PAW
【NEW】添加机械锁定机构变量
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。锁定机构位于气缸内,因此您可以以紧凑和智能的方式使用它。
PAW系列是符合欧洲安全规格CE标记的全球模型(轴体)。容许力矩比以往提高了40%(φ100)的高刚性规格。
以“一切为了作业人员”为理念,有助于减轻作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。可从下方进入的新式助力装置,采用多轴规格,可实现紧凑的折叠收纳。可根据用途及场所,选择最多3轴的自由组合,从而实现更高更远的重物搬运。在重物搬运工序中,适用于从腰部左右的高度抬高至胸部的作业及避开上方的障碍物进行横向搬运的用途。适用于女性较多的工作环境及多人作业。
从资料/下载“2DCAD”下载3DCAD数据。
- 行业
- 夹紧
- 定位
- 搬运
- 半自动设备
- 安全
- 组装
- 移载
- 检查
- 气源供给装置
- 特殊用途、搬送

【NEW:添加机械锁定机构变量】
浮动和沉陷发生在重量发生重大变化时,如交货和接收。这种机械锁在不安全或使用困难时有助于提高安全性和工作性。

【操作简便】
可有效用于搬运重物!可减轻重量进行顺畅搬运。
重心位置靠近操作人员,操作性较高。
利用关节部安装的手柄,进一步提高了操作性,无需触碰活动部,可简便安全地进行操作。

【夹具选项可对应各种工程①】
根据用途,可实现宽广的活动范围。可将重物搬运到更高,更远处。根据用途和场所,可将从单轴到3轴的组合。

【夹具选项可对应各种工程②】
根据工作负荷可从3种类型夹具中选择。

【安全功能高】
断电(空气,电)时,由于可以保持原位,可防止隔断阀坠落(标准装备),并可安装旋转锁(选择项)。
为防止被夹,采用了缩小活动接头的间隙,并轴关闭时加宽空间的安全设计。

【辅助系统的对应】
为了保障工作的安全性,推荐可以变更附件以及安装位置的移动型台车等的安装方式。(照片是移动型台车和可以变更附件)

【特化装卸作业】
在保留机械助力臂“省空间、外形紧凑、省力操作”等特点的基础上,增配了垂直升降轴,从而使码垛堆积作业更加轻松。

| 型号 | 名称 | 可搬送重量 | 上下行程 | 旋转半径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAW-AZ | 扩展臂(长)+φ125 | 43㎏(0.5Mpa时) | 1100㎜ | 2100㎜ | |
| PAW-AZ | 扩展臂(短)+φ125 | 47㎏(0.5Mpa时) | 1100㎜ | 1700㎜ | |
| PAW-AS | 扩展臂(长)+延长臂 | 53㎏(0.5Mpa时) | 450㎜ | 2000㎜ | |
| PAW-AS | 扩展臂(短)+延长臂 | 53㎏(0.5Mpa时) | 450㎜ | 1600㎜ | |
| PAW-※B | 机械锁定机构变量 | ~75kg(φ125、0.5Mpa时) | 2.75m(组合φ80,100、125时) | 2.45m(组合φ100、125、延长臂时) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 夹紧
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品