产品详情

过滤器

抗菌・除菌过滤器

型号
SFC-FP2・SFS-FP2

NEW

【NEW】追加大流量选择项

最适用于对食品直接吹气的回路。提供除菌后的清洁空气。
并且增加了消除清洁空气(煤气)臭味的除臭过滤器。提供更安全的清洁空气(煤气)。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【NEW:大流量】
实现抗菌~除臭~除菌的大流量。
与业界顶级的性能组合为食品安全做出贡献。

【无纺布中使用银系抗菌剂】
抗菌过滤器中含有的银离子吸附细菌,阻止细菌的酵素活动并使其灭绝。

【中空丝膜】
除菌过滤器的吸管状纤维壁面上有无数特殊的开口状超微细孔,压缩空气在通过这些孔时捕捉细菌。

【增加除臭过滤器】
采用纤维状活性炭。利用大的活性炭吸附面,实现高吸附性和长寿命。

【可更换滤芯】
可轻松更换滤芯。

【标配维护标签】
可通过维护标签,查看更换时间。

型号 名称 配管口径(Rc、NPT、G)最大处理流量(ℓ/min(ANR)) 备注
SFC※06-FP2抗菌组合1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1360, 700, 2200
SFC※07-FP2抗菌・除菌组合1/4, 3/8, 1/2, 3/4,1300, 500, 1100
SFC※08-FP2抗菌・除臭组合1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1360, 700, 2200
SFC※09-FP2抗菌・除菌・除臭组合1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1300, 500, 1100
SFC※10-FP2抗菌预过滤器1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1360, 700, 2200
SFC※20-FP2高性能抗菌过滤器1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1360, 700, 2200
SFC※30-FP2除菌过滤器1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1300, 500, 1100
SFC※40-FP2除臭过滤器1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1360, 700, 2200
SFS10-FP2除菌过滤器、管路直接型Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8300~400

回到产品一览