产品详情
带导杆气缸
组合式气缸
- 型号
- UCA2
该气缸采用两侧双活塞杆结构,内置缓冲吸收器,因此最适用于要求高推力且冲击及噪音较少的搬送。
- 行业
- 耐环境
【2种使用方法】
根据用途,有缸体固定和端板固定2种使用方法。
【直进性】
由于是双活塞杆型,因此轨道直进性良好,滚动轴承型实现了更高的精度、更长的寿命。
【小型・高推力】
薄型设计的小型产品,采用并列双活塞,可发挥高推力。
【内置缓冲吸收器】
带平稳停止功能,可实现冲击较少的搬送。
【可调行程】
可调行程作为选择项,可进行标准行程间的行程调整。
型号 | 名称 | 缸径 | 开关用磁环 | 备注 |
---|---|---|---|---|
UCA2 | 双作用•双活塞杆•滑动轴承型 | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 无 | |
UCA2-L | 双作用•双活塞杆•滑动轴承型 带开关 | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 有 | |
UCA2-B | 双作用•双活塞杆•滚动轴承型 | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 无 | |
UCA2-BL | 双作用•双活塞杆•滚动轴承型 带开关 | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 有 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品