关联产品
介绍关联产品。
点击可以查看各产品的详细信息。
-
紧凑型机械臂CAW系列
辅助把持或者操作工具用紧凑型气压平衡吊。
通过低阻力气缸和高刚性导轨结构来减轻操作者的负担,使用更方便,工作更轻松!
查看更多信息 -
伸缩型机械臂FAW系列
作为一种空气压平衡装置,本产品有效载荷为50kg,具有较大的活动范围,并且可安装在较低的天花板上。
对于一些由于空间狭窄,天棚低矮等原因无法使用助力设备的地方,也能对工作改善做出贡献。
查看更多信息 -
支撑臂SAW系列
人人皆可更安全、更轻松地搬送重物!支持最重130kg物体的升降与旋转移动。
在紧凑、狭窄的场所内,也能出色完成工件搬送。
除了使用地锚固定外,还可从推车规格、柱固定等各种安装方法中选择。
查看更多信息 -
低滑动平衡吊气缸 BBS系列
平衡缸对操作者来说是没有压力的。
没有自动平衡。
用于平衡器的低摩擦气缸(带制动)。
查看更多信息 -
吊装式 平衡吊单元BBS系列
平衡吊单元可以用很小的力量操作重约300kg的重物。
搬送的工件重量发生变化时,会自动识别并保持最佳平衡。
查看更多信息 -
压缩空气便携式供气单元 ASU系列
即使在没有压缩空气的场所使用AC100V电源,也可轻松供给洁净空气的小型压缩机。
提箱里内置了所有必要的元件,因此便于携带。
设计性优异,可用于各种场合,如办公室、研究实验室、展览和各种活动。
查看更多信息 -
空气增压器ABP系列
无需用电,通过与储气罐组合,
仅利用气压即可增压到相当于一次侧压力2倍(最高0.99MPa)的程度。
查看更多信息 -
储气罐AT系列
是可直接连接到空气增压器ABP-12系列上使用的储气罐,可紧凑安装。
查看更多信息