流体控制阀的
NEW STANDARD
MULTI-FIT®是具有可靠性、易用性和易于选择的对应多种流体的直动式电磁阀。根据“标配高功能”,可以放心使用各种各样的场景和用途。
对电磁阀的这些问题,您是否在意呢?
- 使用干燥空气(惰性气体)时的耐久性
- 电磁阀动作音(金属噪音)
- AC(电流)线圈的轰鸣声
- 流路部(接触液部)的腐蚀和生锈
- 更换线圈及维修时的泄漏
- 对应碳中和
MULTI-FIT®,在各种场景和用途上满足客户的需求。
推荐用于以下情况
- 任何液体
- 对应压缩空气·干燥空气(惰性气体)·水·油·真空·温水·蒸汽。
减轻维护部件的库存和维护负担。
- 安静的环境中
- 安静的设计,抑制了电磁阀特有的金属噪音。
在医疗机构、实验室或其他需要安静的环境中也可以使用。
- 高度抗腐蚀的电磁阀
- 动铁芯、导向管采用高耐腐蚀性材料。
大幅提高耐腐蚀性,降低接触液体部位的生锈。
- 减少维修时的麻烦
- 采用耐压力容器结构,降低了外部泄漏风险。
更换线圈时无需担心流体泄漏,线圈拆装也采用快插方式。
- 减少CO2排放量
- 大幅降低了电力消耗,并实现了长寿命化以减少废弃物。
为工厂整体的碳中和对应做出贡献。
- 符合海外标准
- 符合欧洲标准•RoHS指令。
支持客户机器产品的CE标记。
高可靠性 标配高功能

- 高耐久2000万次
-
干燥空气中也有2000万次的耐久性能
(在本公司试验条件下) - 采用动铁芯和耐磨环一体化结构,降低了滑动阻力,实现了与普通空气同等的耐久性。

- 采用高耐腐蚀性材料
- 导向管的无焊接一体成型产品,降低了接触液体部位的生锈。
- 动铁芯和导向管采用高耐腐蚀性材料,大幅提高了耐腐蚀性。
黄铜阀体采用脱锌腐蚀黄铜,降低了内部泄漏的风险。

- 标配全波整流器线圈(AC型)
- 防止过电流烧毁线圈和轰鸣声
- 防止异物卡住而产生的交流电流固有的噪音。
实现11W→4.5W的大幅省电。 (与本公司产品相比减少60% 当阀尺寸3时)

- 采用耐压力容器结构
- 降低外部泄漏风险
- 更换线圈时,流路不会露出,无需担心流体泄漏。
易使用 非常方便

- 高度静音
- 采用静音橡胶,减少了操作过程中的金属噪音。 在医疗机构、实验室等需要安静的环境下也能放心使用。 (与以往产品相比▲35%的静音性)

- 维护性高
- 通过卡销快速拆装线圈。无需拆下螺丝和螺母,即可轻松拆装线圈。
- 安装的便利性高
- 线圈可360°旋转,布局自由。安装自由度高,可有效利用墙面附近狭窄空间。生产线增设时也可灵活安装。
易选择 产品种类丰富
产品种类丰富,可应对所有场景。

- 材 质
- 对应多种流体的材质种类
| 本体材质 | 铝合金 |
|---|---|
| 黄铜 | |
| 青铜 | |
| 不锈钢 |
| 密封件材质 | NBR(丁腈橡胶) |
|---|---|
| FKM(氟橡胶) | |
| EPDM(乙丙烯橡胶) |

- 配管·配线
- 对应各种装置及设备安装方法的配管·配线种类
| 配管螺纹规格 | Rc |
|---|---|
| G | |
| NPT |
| 电线连接 | 导线长度 |
|---|---|
| DIN端子箱 | |
| HP端子箱 | |
| 导线管 |
- 符合全球标准
- 符合欧洲标准和RoHS
- 支持客户机器产品的CE标记。
应用实例
MULTI-FIT®,适用于各种用途,不受行业限制。
流体的使用实例
- 压缩空气
- 压缩空气的供给、吹气的控制等
- 干燥空气(惰性气体)
- 二次电池制造工程中的干燥空气供给、N2(惰性气体)吹扫等
- 水
- 清洗剂的供水·排水控制、冷却水的温度控制等
- 油
- 透平油的控制、冷却液、切削油的控制等
- 真空
- 真空的切换控制、吸附控制等
- 蒸汽
- 适用于灭菌器及消毒器中蒸汽的控制等
- 温水
- 适用于锅炉、清洗机及热水器中温水的控制等
实现碳中和
通过降低功耗和长寿命来减少废弃物,实现碳中和。 为实现可持续发展的社会做出贡献。

省电
低瓦特规格,大幅降低了电力消耗
功耗:11W→4.5W
(当阀尺寸3时)
(当阀尺寸3时)

减少CO2排放量
无焊接的一体成型,减少了生产过程中的CO2排放量※
年减少量:0.056 t-CO2

长寿命
减少故障引起的设备维护,减少废弃物※
耐久性:500万次→2,000万次
※与本公司以往产品相比