【Vol.15】铆接、压入、冲压、裁剪。即使需要力量,也可实现紧凑的空压系统! "铆接、压入、冲压、裁剪……...。自动化时这些工序是不可缺少的。为了使用气压来做需要很大力量的工作,需要大口径的气缸。"
【Vol.13】CKD技术突破了对蒸汽阀的常识对。CKD技术解决了多年的课题! 说到蒸汽控制,支持我们生活的各种地方都需要它,如锅炉、食品机器和商业清洁机器。 众所周知,用于蒸汽控制的阀门的寿命很短。然而,控制阀的老字号CKD并没有放弃,解决了多年的课题!
【Vol.11】在空气配管及安装空间方面有什么困扰?配管作业的烦恼,通过单元化可以轻松解决! 自动化装置是否会带来麻烦的配管作业、安装空间等问题?如果与装置相关的部件和元件能高效率地配置的话,就有可能减少作业工时。CKD开发单元产品来解决这些问题。
【Vol.10】在室外也能放心使用的CKD产品!室外使用的气动元件必须满足的条件是? 说起能在室外使用产品的基准,您会想到什么内容?例如,汽车部件的耐季节性试验方法有JIS D0205,电镀的耐腐蚀性试验方法有JIS H8502等,根据种类不同有各种各样的规格。
【Vol.09】~CKD在气体能源领域也实现了安全且高度地利用~ 作为能源,全世界都关注的煤气是页岩气和城市煤气、丙烷气等气能。通过锅炉中燃烧而产生的燃气能源,在温水游泳池、桑拿、清洁等方面比较活跃使用。
【Vol.07】能够简单地确认泄漏情况的CKD产品是?~使用流量传感器进行泄漏确认~ 食品、汽车等各制造工序的泄漏确认,有水浸目测检查、压力计法、流量计法等各种各样的方法。每个检测方法都有各自的优缺点,需要选择符合目的的检测方法。