商品詳細
平行ハンド
薄形ロングストロークハンド
- 形番
- LST-HP1
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
高剛性のリニアガイドを搭載した薄形ボディ。高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%以上の高剛性、従来比2倍以上の耐久性を実現しました。3種類のストロークから、用途に合わせた選択が可能です。
【チューブ内径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×2
【動作ストローク】
ショートストローク :8、12、16、20mm
ミドルストローク :16、24、32、40mm
ロングストローク :32、48、64、80mm
- 商品特徴
【ダブルピストン方式による薄形設計】
省スペース、慣性モーメント軽減、高把持力。【長寿命】
摺動技術を極め、従来比2倍の耐久性を実現。【リニアガイドの性能UP】
従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現。【現場の工数削減】
把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、簡単にセンタリング精度が再現可能。【耐屈曲リード線スイッチが選択可能】
可動部で使用しても断線しにくい耐屈曲性リード線を使用したスイッチが選択可能。
- バリエーション
-
- 形番LST-※-A-HP1
- 名称
- 複動形
- ストローク
- 8、12、16、20mm
- チューブ内径
- Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2
- 備考