お問い合わせはこちら

商品詳細

測長機能付ハンド

測長機能付 薄形ロングストロークハンド

形番
LSTM-HP2
業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 実装

薄形ロングストロークハンドLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【高精度】
アナログ出力繰返し精度±0.04mm
アナログ出力直線性F.S.±0.5%

【一体構造】
耐振動・耐衝撃に優れたLVDT方式のセンサを採用。

【予知保全】
出力の変化から把持爪やジグの異常摩耗や変形を監視し、設備やロボットの破損を防止が可能。

バリエーション
形番LSTM-HP2
名称
複動形
チューブ内径
Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2
ストローク
12,16,20mm
備考

商品一覧へ戻る