商品詳細
空気用圧力センサ
デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。
- 商品特徴
【2画面表示によるダイレクト設定】
現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示。
現在圧力を見ながらサブ画面の設定圧力の変更が可能。【IO-Linkで工場全体をオートメーション化】
IO-Link対応で、パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能。
圧力の見える化、集中管理に最適です。【低消費電力】
従来品より、通常時で14%の電力削減。
エコモードを使うと最大で50%の削減が可能。【コピー機能】
複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピー可能。
工数低減と設定ミスを防止。【接ガス部禁油タイプ】
半導体、医療などグリースを嫌う用途に最適。
- バリエーション
-
- 形番PPX-R01
- 名称
- 低圧用
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1
- 接続口径(R,NPT,G)
- 1/8, (M5)
- アナログ出力
- -
- 備考
- 形番PPX-R10
- 名称
- 高圧用
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~1.0
- 接続口径(R,NPT,G)
- 1/8, (M5)
- アナログ出力
- -
- 備考
- 形番PPX-R01※H
- 名称
- 低圧用(高機能タイプ)
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1
- 接続口径(R,NPT,G)
- 1/8, (M5)
- アナログ出力
- 4-20mA/1-5V
- 備考
- 形番PPX-R10※H
- 名称
- 高圧用(高機能タイプ)
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~1.0
- 接続口径(R,NPT,G)
- 1/8, (M5)
- アナログ出力
- 4-20mA/1-5V
- 備考
- 形番PPX-※P12
- 名称
- 禁油タイプ
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1/-0.1~1.0
- 接続口径(R,NPT,G)
- R1/8, (M5)
- アナログ出力
- 4-20mA/1-5V
- 備考