商品詳細
ガス燃焼システム
中圧ガス複合弁【日本限定販売】
- 形番
- GRV
NEW
- 業種
- 工業炉
- ボイラ
- 冷温水器
- メタネーション設備
- 水素精製設備
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
中圧(0.3MPa)ガバナを二次側遮断弁と一体化し圧損を大幅に低減いたしました。それにより従来品(TAC-25)と比較し、同じ圧力条件において流量は300%UP!大流量でも安定した圧力制御を実現いたします。
- 商品特徴
【大流量・省スペース】
流量:約3倍
面間:20%減
*当社従来比(TAC-25)【中圧B】(~0.3MPaまで対応)
接続口径:40A(フランジ)
2次側オリフィスΦ15、Φ25、Φ40を選択可。
2次側流量の安定化に貢献。【安定作動】
油圧駆動によるスローオープン・クイックシャット。【幅広い圧力調整範囲】(10kPa~150kPa)
大流量でも、安定した圧力調整が可能。【インジケータ付】
弁の開度確認が可能。【オプション】
POCスイッチ:確実な弁閉信号確認が可能。
圧力計(添付)。【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
- バリエーション
-
- 形番GRV-1
- 名称
- ON-OFF制御【日本限定販売】
- 2次側オリフィス
- Φ15、Φ25、Φ40
- オプション
- POCスイッチ、圧力計(添付)が選択可能
- 備考
- 形番GRV-2
- 名称
- 減圧制御【日本限定販売】
- 2次側オリフィス
- Φ15、Φ25、Φ40
- オプション
- POCスイッチ、圧力計(添付)が選択可能
- 備考