お問い合わせはこちら

商品詳細

ガス燃焼システム

中圧ガス複合弁【日本限定販売】

形番
GRV
業種
  • 工業炉
  • ボイラ
  • 冷温水器
  • メタネーション設備
  • 水素精製設備

【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
中圧(0.3MPa)ガバナを二次側遮断弁と一体化し圧損を大幅に低減いたしました。それにより従来品(TAC-25)と比較し、同じ圧力条件において流量は300%UP!大流量でも安定した圧力制御を実現いたします。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【大流量・省スペース】
流量:約3倍
面間:20%減
*当社従来比(TAC-25)

【中圧B】(~0.3MPaまで対応)
接続口径:40A(フランジ)
2次側オリフィスΦ15、Φ25、Φ40を選択可。
2次側流量の安定化に貢献。

【安定作動】
油圧駆動によるスローオープン・クイックシャット。

【幅広い圧力調整範囲】(10kPa~150kPa)
大流量でも、安定した圧力調整が可能。

【インジケータ付】
弁の開度確認が可能。

【オプション】
POCスイッチ:確実な弁閉信号確認が可能。
圧力計(添付)。

【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。

バリエーション
形番GRV-1
名称
ON-OFF制御【日本限定販売】
2次側オリフィス
Φ15、Φ25、Φ40
オプション
POCスイッチ、圧力計(添付)が選択可能
備考
形番GRV-2
名称
減圧制御【日本限定販売】
2次側オリフィス
Φ15、Φ25、Φ40
オプション
POCスイッチ、圧力計(添付)が選択可能
備考

商品一覧へ戻る