商品詳細
エアドライヤ
中・大形乾燥剤式エアドライヤ(ヒートレスエアドライヤ)
- 形番
- SHD
- 業種
乾燥剤の再生に熱を使用しない減圧自己再生方式のヒートレスエアドライヤ。露点監視により不要なパージを削減・切替え時の騒音を大幅に低減します。
- 商品特徴
【露点監視により不要なパージを削減】
出口空気露点を直接モニタすることにより、露点の変化に応じて吸着⇔再生の切換時間を可変制御。
パージを抑え、最適な省エネ運転を実現。【切換時の騒音を大幅に低減】
2段排気方式(PAT・P)により従来品に比べ、約35dB(A)の大幅削減を達成。【圧力露点を数値で直接管理】
露点センサを標準装備。
常に圧力露点をデジタル表示し、性能確認が安心・確実。【ステンレスタワーの採用】
腐食性のないステンレスベッセルを乾燥剤筒に採用し、供給エア質と信頼性を向上。【簡単メンテナンス】
乾燥剤筒は45°回転するだけで簡単に取り外し可能。
ラッチ機構により筒をロックでき、安全へ配慮。
- バリエーション
-
- 形番SHD
- 名称
- 乾燥剤式
- 流量区分
- 2.5m3/min~24m3/min (ANR)
- 備考