商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EKS-L
- 業種
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
鉄ベースのアウターレール採用により、高剛性を追求しました。
加減速度は2Gまで対応し、設備の更なる高速化に貢献します。
ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):118.5kg
最高速度:2500mm/s
高耐久:20,000km
- 商品特徴
【設備の省スペース化】
鉄ボディ、U字形状のアウターレールガイドを採用し、荷重・モーメントに強い構造。
高タクトにすることで発生するモーメントにも対応可能。
設備の省スペース化を実現。【設備の更なる高速化】
最高速度 :2,500mm/s
最高加減速度:2G
従来機種よりもボールねじ径を太くすることで更なる高タクト高速化を追求。
条件により加減速度4Gまで対応可能。【各社モータ取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。
- バリエーション
-
- 形番EKS-04L
- 名称
- スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル
- 本体幅
- 52.6mm
- 最大可搬質量(水平)
- 14~19kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 5.5~12.5kg
- 備考
- 形番EKS-05L
- 名称
- スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル
- 本体幅
- 52.6mm
- 最大可搬質量(水平)
- 14~19kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 5.5~12.5kg
- 備考
- 形番EKS-06L
- 名称
- スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル
- 本体幅
- 64mm
- 最大可搬質量(水平)
- 19~47.5kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 7~12.5kg
- 備考
- 形番EKS-08L
- 名称
- スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル
- 本体幅
- 84mm
- 最大可搬質量(水平)
- 18~83.5kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 10~24.5kg
- 備考
- 形番EKS-10L
- 名称
- スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル
- 本体幅
- 104mm
- 最大可搬質量(水平)
- 37.5~171.5kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 14.5~37kg
- 備考