お問い合わせはこちら

商品詳細

モーターレス

電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EKS-L
業種

各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
鉄ベースのアウターレール採用により、高剛性を追求しました。
加減速度は2Gまで対応し、設備の更なる高速化に貢献します。


ストローク:100~1500mm
最大可搬質量(水平):118.5kg
最高速度:2500mm/s
高耐久:20,000km

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【設備の省スペース化】
鉄ボディ、U字形状のアウターレールガイドを採用し、荷重・モーメントに強い構造。
高タクトにすることで発生するモーメントにも対応可能。
設備の省スペース化を実現。

【設備の更なる高速化】
最高速度   :2,500mm/s
最高加減速度:2G

従来機種よりもボールねじ径を太くすることで更なる高タクト高速化を追求。
条件により加減速度4Gまで対応可能。

【各社モータ取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

【長寿命を実現するアクチュエータ構造】
4列サーキュラーアーク溝のガイド構造を採用。
摩擦による消耗を抑え、製品の長寿命化に貢献。

バリエーション
形番EKS-04L
名称
電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ
本体幅
52.6mm
最大可搬質量(水平)
14~19kg
最大可搬質量(垂直)
5.5~12.5kg
備考
形番EKS-05L
名称
電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ
本体幅
52.6mm
最大可搬質量(水平)
14~19kg
最大可搬質量(垂直)
5.5~12.5kg
備考
形番EKS-06L
名称
電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ
本体幅
64mm
最大可搬質量(水平)
19~47.5kg
最大可搬質量(垂直)
7~12.5kg
備考
形番EKS-08L
名称
電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ
本体幅
84mm
最大可搬質量(水平)
18~83.5kg
最大可搬質量(垂直)
10~24.5kg
備考
形番EKS-10L
名称
電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ
本体幅
104mm
最大可搬質量(水平)
37.5~171.5kg
最大可搬質量(垂直)
14.5~37kg
備考

商品一覧へ戻る