商品詳細
フィルタ
真空フィルタ
- 形番
- VFA
- 業種
エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。
【接続口径】Rc1/8~Rc1/2
- 商品特徴
【長寿命】
ダストをルーバによる遠心分離効果と、エレメントによるろ過の2段階方式で、長時間使用を実現。【水分除去が可能】
ルーバの遠心分離効果により80%以上の水分除去が可能。(推奨流量時)【繰り返し利用可能】
標準エレメントはろ過部にメッシュを利用。
ダストが付着しても簡単な洗浄で繰り返し使用可能。
- バリエーション
-
- 形番VFA
- 名称
- 真空フィルタ
- 接続口径
- Rc1/8~Rc1/2
- 備考