お問い合わせはこちら

商品詳細

真空関連機器

真空フィルタ

形番
VFA
業種

エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。
【接続口径】Rc1/8~Rc1/2

商品特徴

【長寿命】
ダストをルーバによる遠心分離効果と、エレメントによるろ過の2段階方式で、長時間使用を実現。

【水分除去が可能】
ルーバの遠心分離効果により80%以上の水分除去が可能。(推奨流量時)

【繰り返し利用可能】
標準エレメントはろ過部にメッシュを利用。
ダストが付着しても簡単な洗浄で繰り返し使用可能。

バリエーション
形番VFA
名称
真空フィルタ
接続口径
Rc1/8~Rc1/2
備考

商品一覧へ戻る