商品詳細
ローラーギアカムユニット
ローラーギアカムユニット スタンダードタイプ
- 形番
- RGIS・RGOS・RGCS
2023/9/29販売終了
- 業種
- 組立
【販売終了】
代替商品:ZRSシリーズ
ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
高速・高剛性・高精度にて最も汎用的に使用されるタイプです。
※オプションTE減速機は販売終了となります。
- 商品特徴
【インデックスのスタンダード】
軸間距離は40~250mmまでの豊富な豊富なサイズバリエーションをご用意。
インデックステーブル、ピッチ送りコンベア、ピックアンドプレースの駆動に最適。【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。
- バリエーション
-
- 形番RGIS
- 名称
- インデックス
- 軸間距離(mm)
- 40, 50, 63, 80, 110, 140
- 備考
- 2023/9/29
販売終了
- 形番RGOS
- 名称
- オシレート
- 軸間距離(mm)
- 40, 50, 63, 80, 110, 140
- 備考
- 2023/9/29
販売終了
- 形番RGIS
- 名称
- インデックス
- 軸間距離(mm)
- 30, 350, 450
- 備考
- 2014/3/31
販売終了旧カタログ
- 形番RGOS
- 名称
- オシレート
- 軸間距離(mm)
- 30, 350, 450
- 備考
- 2014/3/31
販売終了旧カタログ
- 形番RGCS
- 名称
- レデューサー
- 軸間距離(mm)
- 30, 350, 450
- 備考
- 2014/3/31
販売終了旧カタログ
- 形番RGIS
- 名称
- インデックス
- 軸間距離(mm)
- 180, 250
- 備考
- 2022/9/30
販売終了旧カタログ代替商品:DD400、DD630
- 形番RGOS
- 名称
- オシレート
- 軸間距離(mm)
- 180, 250
- 備考
- 2022/9/30
販売終了代替商品:DD400、DD630
- 形番RGCS
- 名称
- レデューサー
- 軸間距離(mm)
- 40, 50, 63, 80, 110, 140, 180, 250
- 備考
- 2022/9/30
販売終了旧カタログ