商品詳細
クランプシリンダ
ピンクランプシリンダ
- 形番
- PCC
- 業種
- クランプ
- 位置決め
ピン方式のクランプ機構に使用する専用シリンダ。
落下防止機構選択可能、豊富な取付形式を用意しました。
- 商品特徴
【レバー向は4方向選択可】
クランプレバーの向きは、配管ポートの取付面に対し、4方向から選択。【ロケートピン形状は2種類を用意】
ロケートピン形状は、丸ピンとダイヤピンから選択可能。【最大2mmワークの受面位置調整が可】
シム付選択時、片側で3枚(t1:1枚、t0.5:2枚)、両側で6枚のシムにより、0.5mm~2mmの受面位置調整が可能。【落下防止機構選択可能】
ワークの厚みに関係なく、クランプ位置を保持。
非常時のワーク脱落も防止。【スパッタ対策選択可】
内部にスパッタカバーを取付け、クランプレバーカム溝部のスパッタ堆積対策。(SP1)
- バリエーション
-
- 形番PCC
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ50
- ロケートピン径(mm)
- Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7
- 備考
- 形番PCC-Q
- 名称
- 複動・落下防止形
- チューブ内径(mm)
- Φ50
- ロケートピン径(mm)
- Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7
- 備考