商品詳細
継手・チューブ
エアファイバ・専用継手
- 形番
- UP・PTN2・PTNL2・EH・PG・CG・RG
- 業種
- 耐環境
エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べて極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
- 商品特徴
【リード線並みの細さ】
外径Φ1.0の極細サイズ。配管スペースを大幅に削減可能。
チューブ配管の容積が小さくいため省エネルギー。【装置精度への影響解消】
配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は少ない。【柔軟性】
柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や200~300㎜程度の短距離配管が容易。【簡単に着脱可能】(UP-9402-F1シリーズ、EHシリーズ、UP-SRシリーズ)
継手のプッシュリングを押しながら、チューブを挿入または抜くだけで着脱可能。【専用継手を用意】(UP-9102-F1シリーズ)
抜き止めカラーをエアファイバに通した後、専用継手にさし、抜け止めカラーにて保護。
- バリエーション
-
- 形番UP-9102-F1
- 名称
- エアファイバ
- 外径チューブサイズ
- Φ1.8
- 一巻長さ(m)
- 20
- 備考
- 形番PTN2,PTNL2
- 名称
- 専用継手
- 外径チューブサイズ
- -
- 一巻長さ(m)
- ‐
- 備考
- 形番UP-9402ーF1
- 名称
- エアファイバ
- 外径チューブサイズ
- Φ1.8
- 一巻長さ(m)
- 20
- 備考
- 形番EH-5802
- 名称
- クリーンタイプ
- 外径チューブサイズ
- Φ1.8
- 一巻長さ(m)
- 20
- 備考
- 形番PG
- 名称
- エアファイバ用ワンタッチ継手標準タイプ
- 外径チューブサイズ
- -
- 一巻長さ(m)
- ‐
- 備考
- 形番CG
- 名称
- エアファイバ用ワンタッチ継手クリーンタイプ
- 外径チューブサイズ
- -
- 一巻長さ(m)
- ‐
- 備考
- 形番SC3W
- 名称
- 専用スピードコントローラ
- 外径チューブサイズ
- -
- 一巻長さ(m)
- ‐
- 備考
- 形番SCL2
- 名称
- 専用スピードコントローラ
- 外径チューブサイズ
- -
- 一巻長さ(m)
- ‐
- 備考
- 形番UP-9102-SR
- 名称
- 難燃性
- 外径チューブサイズ
- Φ1.8
- 一巻長さ(m)
- 20
- 備考
- 形番RG
- 名称
- エアファイバ用ワンタッチ継手難燃性タイプ
- 外径チューブサイズ
- -
- 一巻長さ(m)
- ‐
- 備考
- 形番UP-91※※-F2
- 名称
- 帯電防止チューブ,専用継手
- 外径チューブサイズ
- φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12Φ6/Φ8、Φ10、Φ12
- 一巻長さ(m)
- 20
- 備考
- 形番UP-92※※-F1
- 名称
- 帯電防止チューブ,専用継手
- 外径チューブサイズ
- φ3.2, φ4, φ6/φ8, φ10, φ12
- 一巻長さ(m)
- 20
- 備考