商品詳細
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
シャトルバルブ
- 形番
- SHV2
- 業種
手動・自動操作の切替え時に使用可能なシャトルバルブで、豊富な口径・オプションも充実しています。
- 商品特徴
【豊富な口径バリエーション】
配管口径Rc1/8~Rc1までをシリーズ化。【豊富なオプション】
フッ素ゴム仕様をオプション化。
取付ブラケットを用意(小口径タイプ)。【環境に優しい商品】
鉛フリー、六価クロムレスで環境にやさしい設計。
塗装レス。
分別処理が容易に。
- バリエーション
-
- 形番SHV2
- 名称
- シャトルバルブ
- 接続口径(Rc)
- 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.05
- 備考