商品詳細
残圧排出弁
残圧排出弁
- 形番
- V※0※0-W
一部バリエーション販売終了
- 業種
- 安全
空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。
- 商品特徴
【容易に残圧排出】(V※000-Wシリーズ)
排気操作は1アクション。
空気圧ラインの残圧事故防止に最適。
接続口径:Rc1/8~1/2。【使用例】(V※000-Wシリーズ)
電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能。【使用方法】(V※010-Wシリーズ)
保守作業時、残圧をぬいた位置で施錠可能。
- バリエーション
-
- 形番V1000-W
- 名称
- 残圧排出弁
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8, 1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 備考
- 形番V3000-W
- 名称
- 残圧排出弁
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 備考
- 形番V3010-W
- 名称
- カギ穴付残圧排出弁(OSHA準拠)
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 備考
- 形番V6010-W
- 名称
- カギ穴付残圧排出弁(OSHA準拠)
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4,1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 備考
- 形番V1000
- 名称
- 残圧排出弁
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8, 1/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 備考
- 2006/3/31
販売終了旧取扱説明書
- 形番V3000
- 名称
- 残圧排出弁
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 備考
- 2006/3/31
販売終了旧取扱説明書